Handlingsysteem voor robotbehuizing

Uitdaging

Drie bewerkingscentra moesten onderling met een robot worden verbonden. Aangezien de automatisering achteraf werd ingebouwd, was de ruimtebehoefte en dus de robotgrootte beperkt. De machines moesten ook worden gebruikt voor een zeer grote verscheidenheid aan onderdelen.

Oplossing

Vanwege de verscheidenheid aan onderdelen werd een automatische grijperwissel toegepast. De grijpers werden ontworpen met het oog op een optimaal gewicht, zodat een compacte robot kon worden gebruikt.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Pneumatisch
  • uitwendig grijpen
  • inwendig grijpen
  • Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.6600 [N]
GrijpconceptVormsluiting
GrijpbeveiligingKlemming
Slag max.200 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht112 [kg]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht